Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

Google-Übersetzung,

Spiegelschrank 80 x 70 cm, unteres Umgebungslicht, interner Kosmetikspiegel, Soft Closing, Aluminium-Finish

Spezifikation
  • Mirror Cabinet 80 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium Finish

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT3442
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom Mirrors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)170
Links
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit