Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    I.LIFE O | Wand-WC Paket 350x535x400 mm, CL1 Vollspülung 3.9 - 6 l/min, horizontaler Ablauf
    Spezifikation
    • I.LIFE O | Wand-WC Paket 350x535x400 mm in weiß glänzend, CL1 Vollspülung 3.9 - 6 l/min, horizontaler Ablauf | CL1, CL2, SoftClosing WC
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT5725
    • Produktfamiliei.Life O
    • ProduktgruppeToilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)355
    • Breite (mm)340
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inItalien
    • Nettogewicht (kg)23.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit