Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waschtisch-Unterschrank 600 mm
Waschtisch-Unterschrank 600 mm
Waschtisch-Unterschrank 600 mm
Waschtisch-Unterschrank 600 mm

    Waschtisch-Unterschrank 600 mm

    SOFTMOOD Waschtisch-Unterschrank inklusive Befestigungssatz. Zur Kombination mit Waschtischen/Schalen in Verbindung mit Waschtischplatten oder Möbelwaschtischen. Grifflos mit Push-pull Öffnungssystem. Mit integrierter Chromleiste in den Auszügen. 2 Auszüge. Waschtischplatten für Waschtische und Schalen bitte separat bestellen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT7800
    • ProduktfamilieSOFTMOOD
    • ProduktgruppeFurniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)475
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit