Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Google-Übersetzung,

    Magnum Nischentür 1700 mm, Ausführung für Rechtshänder, 1 Schiebetür, 1 festes Paneel, Klarglas 8 mm, Ideal Clean, Silber-Finish.

    Spezifikation
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT9656
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBaths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1998
    • Breite (mm)1710
    • Tiefe (mm)16
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)69
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 11
    • OmniClassTitelBath Shower Units
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit