Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    Google-Übersetzung,

    Magnum PSC+L Feste Seitenwand 900 mm, Ausführung für Rechtshänder, sauberes 8-mm-Glas, Ideal Clean, Silber-Finish

    Spezifikation
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT9676
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)27.55
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit