Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandflachspülklosett
Wandflachspülklosett

    Wandflachspülklosett

    EUROVIT PLUS Wandflachspülklosett aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Glasierter Spülrand. Für Wandeinbau-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt und Wandeinbau-Druckspüler G3/4. Passend für handelsübliche WC-Sitze. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. Norm: DIN EN 997 CL1-6A, DIN EN 33
    Spezifikation
    • EUROVIT wall mounted bowl 355x520mm, washout
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerV3403
    • ProduktfamilieEUROVIT PLUS
    • ProduktgruppeBowl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)370
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit