CPVC-Rohrleitungs- und Fittingsystem, das die höchsten Anforderungen mit endlosen Anwendungen in industriellen Prozessen erfüllt. Sie leistet Industrieanlagen über viele Jahre einen reibungslosen Dienst. Dieses industrielle Rohrleitungssystem kann bei Temperaturen von bis zu 95 ºC (203 ºF) verwendet werden – zeitweise bis zu 110 ºC (230 ºF). Es ist ein geeignetes System für eine Vielzahl von industriellen Prozessen, wie z. B. industrielle Abwasserbehandlung, chemische Prozesse usw.
Diese Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (CPVC) sind in Industriequalität in Schedule 40 und Schedule 80 gemäß ASTM-Standards von DN15 bis DN300 erhältlich. Alle industriellen PVC-Rohre erfüllen die ASTM-Norm D1784.
CPVC-Rohrleitungen etablieren sich als Alternative und Zubehör in Hydrauliksystemen und sind heutzutage ein Maßstab für Projekte in der Branche. Sein hochmodernes Rohmaterial wurde entwickelt, um hohen Temperaturen mit garantiertem Maximaldruck und Haltbarkeit unter extremen Bedingungen standzuhalten und ist für Außeninstallationen geeignet. Schnell und einfach zu installieren, da sie mit Lösungsmittelzement verbunden sind.
CPVC PRO funktioniert mit Warmwasser, (ACS) Kaltwasser, Klimaanlage und Heizung, mit einem Arbeitstemperaturbereich von 0 ºC bis 95 ºC (32 - 203 ºF) in einer Reihe von Rohren und Formstücken von 1/2" bis 12" .
• Druckbereich von 2½ bis 12” mit SCH40 (PN16) – SCH80 (PN20).
Dies sind ihre Hauptmerkmale, abgesehen von ihrem Ausdehnungskoeffizienten, ihrer Wärmeleitfähigkeit, ihrer inneren Rauheit usw., bei denen ihre Leistung die beste in der Branche ist. Besonders hervorheben möchten wir die Feuerbeständigkeit im Vergleich zu anderen Lösungen sowie die Leistung in Bezug auf die Sauerstoffundurchlässigkeit: Bei Legionellen-Nachweistests ist das Bakterienwachstum deutlich geringer.
Die Datei enthält ein Projekt in der RVT-Erweiterung (Revit 2016 und Revit 2020), das alle Rohrleitungstypologien sowie Ventile, Formstücke, T-Stücke und Verbindungen enthält:
Rohrleitungen:
SCH40. Von DN15 bis DN300
SCH80. Von DN15 bis DN300
Alle Rohre können jedem BIM-Gebäude-/MEP-Installationsprojekt hinzugefügt werden.
- Ellbogen 45º
- Ellenbogen 90º
- Kupplung
- T-Stück 90º
- Endstopfen
- Kugelhahn True Union 2000
- Stummelflansch Vanstone
- Stummelflansch
- Reduzierbuchsen
- Blindflansch
- Verbindungsstück aus EPDM VP-289
- Teleskop-Dilatator VP-289
- Rückschlagventil mit Flansch
- Rückschlagventil, Kugel und Buchse
- Kugelhahn mit Anschlussstück VP-640
- Kompaktventil VP-901
- Sockelfilter mit Flansch VP-221 Typ T
- Sockelfilter mit Flansch VP-221 Typ Y
- Sockelfilter mit Flansch
Alle Rohre können jedem BIM-Gebäude-/MEP-Installationsprojekt hinzugefügt werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |