Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Plus 30MA
Archiviert

Fastlane Plus 30MA

The Fastlane Plus 30MA is a single barrier arm variant of the original barrier arm optical turnstile, ideal for compact lane widths. This model is provided in the same footprint and may be integrated with the dual barrier 400MA to provide DDA complaint lane widths.

The 30MA includes the same premium features, such as a unique self-resetting breakaway arm safety feature and an intuitive lane status display to guide users through the system. It can be configured to match the required entry and exit settings the building requires, for example card in/card out or card in/free exit with automatic operation of the barrier arms on exit.

The infrared optical system identifies tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy.

The end panel profile is available with round or square options, and the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting. Special finishes and decorative top options are available.

Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplus-30ma
  • ProduktfamilieFastlane Plus
  • ProduktgruppeBarrier Arm Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)965
  • Breite (mm)160
  • Tiefe (mm)973
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)53
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit