Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IGP-HWFsmart 5903E-L3 matter Pulverlack mit Metallic Effekt
IGP-HWFsmart 5903E-L3 matter Pulverlack mit Metallic Effekt
IGP-HWFsmart 5903E-L3 matter Pulverlack mit Metallic Effekt
IGP-HWFsmart 5903E-L3 matter Pulverlack mit Metallic Effekt
IGP-HWFsmart 5903E-L3 matter Pulverlack mit Metallic Effekt
IGP-HWFsmart 5903E-L3 matter Pulverlack mit Metallic Effekt

    IGP-HWFsmart 5903E-L3 matter Pulverlack mit Metallic Effekt

    Matte, glattverlaufende, hochwetterfeste Effekt-Pulverbeschichtung mit Niedrigtemperatur-Technologie, entwickelt für anspruchsvolle Fassadenanwendungen.

    Kollektionsfarben:
    Ostrich Silver | Sunlit Dune | Auric Sand | Ancient Bronze | Mystery Bronze | Purple Blossom

    Niedertemperatur‑Pulverbeschichtungen mit hoher Wetterbeständigkeit und ausgeprägter mechanischer Robustheit sind die bevorzugte Lösung für anspruchsvolle Fassadenanwendungen und leisten einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Werterhaltung der beschichteten Bauteile. Das fortschrittliche Niedrigtemperatursystem mit Vernetzung ab 160°C senkt den Energiebedarf im Einbrennprozess und reduziert, in Kombination mit der optionalen IGP-Biosource Produktvariante auf Basis nachwachsender Rohstoffe, den CO₂-Fussabdruck zusätzlich.

    Spezifikation
    • IGP‑HWFsmart 5903E‑L3 ist eine matte, glattverlaufende IGP-Premium Effekt-Pulverbeschichtung für architektonische Anwendungen, die hohe Wetterbeständigkeit mit energieeffizienter Niedrigtemperaturtechnologie vereint - ideal für nachhaltige Baukonzepte.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerigp-hwfsmart-5903e-l3
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen