Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iPro 51x51mm wall mounted-BK08
iPro 51x51mm wall mounted-BK08
    iGuzzini
    Archiviert

    iPro 51x51mm wall mounted-BK08

    Double light emission outdoor wall-mounted luminaire, designed to use neutral white LED lamps, with Up/Down light blade optic. For wall-mounting using the special steel plate. The luminaire consists of an optical assembly, rear base and plate for fixing to the wall. The optical assembly and rear base are made of die-cast aluminium alloy coated with liquid acrylic paint (grey finish) or textured liquid (white finish) with a high level of resistance to weather and UV rays. The wall plate is made of Aisi 304 stainless steel. Double light blade optic with two-component (acrylic and polycarbonate) lenses, joined to the optical assembly with silicone. Single stainless steel M14x1 cable gland and rubber outlet cable L=500mm. Double electronic circuit with neutral white LED. Equipped with electronic ballast Vin 100-240V ac 50/60Hz. All external screws used are made of A2 stainless steel. The luminaire technical characteristics conform to EN60598-1 standards and particular requirements.
    Spezifikation
    • LED 5.8W 690lm - light source values 7.5W 68lm - system values Luminous Efficiency (system value): 9lm/W Neutral 4000K CRI 75 Control gear Electronic included Optic: Light Blade Effect Adjustability: directional Designer: Mario Cucinella
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBK08
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeiPro wall mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)161
    • Breite (mm)51
    • Tiefe (mm)51
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit