Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INAX S200 OP toilet dual full set, IC CC090201-6DFF0-AN
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set, IC CC090201-6DFF0-AN

Kontaktieren Sie INAX

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerINAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-IC_CC090201-6DFF0-AN
  • ProduktfamilieChinaware/Ceramics (WC)
  • ProduktgruppeWC One Piece
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)680
  • Breite (mm)372
  • Tiefe (mm)721
Verwandt
  • HauptmaterialEmaille
  • Nettogewicht (kg)41.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien