Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

KORI - INS KORI CEMENT AC 30X90,2 RET

Unique ref.: 61220082A
Marke: Incepa
Produkt Familie: WALL TILE
Produkt Gruppe: KORI
Breite (mm): 300
Höhe (mm): 11
Tiefe (mm): 902
Publishing Datum: 2019-01-11
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Download (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Fliesen
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Stone or tile flooring
UNSPSC Code: 30161706
Uniclass 1.4 Code: L5331
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Beschreibung: Floor tiling systems
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference Beschreibung: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-Nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-Bezeichnung: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Gray
Material Wall Tile

BIMobject®