Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

FLOREST - INS FLOREST GEO AC 30X90,2 RET

Unique ref.: 61220100A
Hersteller: Incepa
Produkt Familie: WALL TILE
Produkt Gruppe: FLOREST
Breite (mm): 300
Höhe (mm): 11
Tiefe (mm): 902
Publishing Datum: 2019-01-11
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Download (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Flooring - Tiles
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Stone or tile flooring
UNSPSC Code: 30161706
Uniclass 1.4 Code: L5331
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Beschreibung: Floor tiling systems
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference Beschreibung: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-Nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-Bezeichnung: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Tiles

Name Wert
Color Brown
Linear Dimensions 902
Material Wall Tile

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.