Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

ACQUA - PS ACQUA AZUL COBALTO 15X15

Unique ref.: 62000002A
Marke: Incepa
Produkt Familie: WALL TILE
Produkt Gruppe: ACQUA
Breite (mm): 150
Höhe (mm): 6.5
Tiefe (mm): 150
Publishing Datum: 2018-11-23
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Download (4)

Bright wall and floor tile with a wide variety of colors. Application with 3mm grout in internal areas or swimming pool.
Black, blue, white, soft blue, bright, dry grout.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Fliesen
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Stone or tile flooring
UNSPSC Code: 30161706
Uniclass 1.4 Code: L5331
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Beschreibung: Floor tiling systems
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference Beschreibung: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-Nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-Bezeichnung: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Blue
Material Floor Tile

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.