Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

MONTIERI - LM MONTIERI CREME POL 80X120 RET

Unique ref.: 98010000A
Marke: Incepa
Produkt Familie: WALL TILE
Produkt Gruppe: MONTIERI
Breite (mm): 800
Höhe (mm): 7
Tiefe (mm): 1200
Publishing Datum: 2019-01-11
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Download (4)

Glazed Polished Porcelain tile with soft marbled texture and slight shade variation, indicated for internal areas of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Beige, polished,marble, rectified.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Flooring - Tiles
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Stone or tile flooring
UNSPSC Code: 30161706
Uniclass 1.4 Code: L5331
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Beschreibung: Floor tiling systems
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference Beschreibung: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-Nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-Bezeichnung: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Tiles

Name Wert
Color Beige
Linear Dimensions 1200
Material Glazed Porcelain

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.