Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARY0410 - Stuhl mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Holz)
ARY0410 - Stuhl mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Holz)
ARY0410 - Stuhl mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Holz)
ARY0410 - Stuhl mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Holz)
ARY0410 - Stuhl mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Holz)
ARY0410 - Stuhl mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Holz)
    INCLASS

    ARY0410 - Stuhl mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Holz)

    ARYN WOOD - Stuhl mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Holz)

    Die von Jonathan Prestwich zusätzlich zu ARYN entworfenen Polster- und Holzversionen geben der eleganten ARYN-Familie mehr Vielseitigkeit. ARYN WOOD-Stühle sind mit Vierfuß- und Kufengestell erhältlich, beide Varianten sind stapelbar. Die Wärme von Holz und Stoffen ermöglicht zusammen mit einem reinen, leichten und transversalen Design eine vollständige Anpassung an die unterschiedlichsten Kontexte und Atmosphären, von ungezwungenen Räumen bis zu den elegantesten Umgebungen.

    Spezifikation
    • ARYN WOOD - Stuhl mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Holz)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARY0410
    • ProduktfamilieARYN WOOD & TAPIZ
    • ProduktgruppeARYN WOOD & TAPIZ
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke