Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAR0220 - Sofa B. 220cm
MAR0220 - Sofa B. 220cm
    INCLASS

    MAR0220 - Sofa B. 220cm

    MARCUS - Sofa B. 220cm

    MARCUS wurde von Christophe Pillet entworfen und ist eine Kollektion ikonischer Sofas, die für Lounge-, Geschäfts- oder Wohnräume konzipiert wurde. Die Kollektion zeichnet sich durch Eleganz, Komfort und ein ausgewogenes, zeitloses Design aus. Die originellen Füße aus Aluminiumguss verleihen dem Gesamtbild ein leichtes und schlankes Aussehen. Die MARCUS-Kollektion besteht aus Sofas in vier Größen, die aus hochwertigen Materialien hergestellt werden.

    Spezifikation
    • MARCUS - Sofa B. 220cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMAR0220
    • ProduktfamilieMARCUS
    • ProduktgruppeMARCUS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)690
    • Breite (mm)2200
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)91.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas