Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WUD0020RO - Sofa B. 135cm
WUD0020RO - Sofa B. 135cm
    INCLASS

    WUD0020RO - Sofa B. 135cm

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)

    WUDI - Sofa B. 135cm

    Wudi ist eine Kollektion von Sesseln, Bänken und Beistelltischen für Loungebereiche, die Tradition und Moderne durch die Verwendung von Holz verbindet. Die Modelle besitzen ein zeitloses und komfortables Design, das sich durch ausdrucksstarke Armlehnen auszeichnet. Eine Rückenlehne, die von einem Stoff getragen wird, das wie ein Segel gespannt ist, trägt zu der leichten und entspannten Erscheinung des Stücks bei. Die abgerundete Massivholzstruktur strahlt Wärme aus und lässt sein Aussehen weicher erscheinen, während die Polsterung und die hochwertigen Details ihm große Eleganz verleihen. Die Kollektion wird durch originelle Polsterbänke und Beistelltische vervollständigt, die sich leicht in jedes Interieur integrieren lassen.

    Spezifikation
    • WUDI - Sofa B. 135cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWUD0020RO
    • ProduktfamilieWUDI
    • ProduktgruppeWUDI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)745
    • Breite (mm)770
    • Tiefe (mm)1360
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)19.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas