Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ES10110BA - Round base 45cm with height 40cm (top not included)
ES10110BA - Round base 45cm with height 40cm (top not included)
ES10110BA - Round base 45cm with height 40cm (top not included)
ES10110BA - Round base 45cm with height 40cm (top not included)
ES10110BA - Round base 45cm with height 40cm (top not included)
ES10110BA - Round base 45cm with height 40cm (top not included)
ES10110BA - Round base 45cm with height 40cm (top not included)
    INCLASS

    ES10110BA - Round base 45cm with height 40cm (top not included)

    ESSENS OCCASIONAL - Round base 45cm with height 40cm (top not included)

    Die von Jonathan Prestwich entworfene Kollektion ESSENS wird um Beistelltische erweitert. Die Beistelltische ESSENS OCCASIONAL vereinen Schönheit, Vielseitigkeit und harmonische Proportionen. Die skulpturale Basis entsteht aus dem Zusammentreffen zweier essentieller Volumen im Gleichgewicht.
    Das neue Tischprogramm ESSENS OCCASIONAL besteht aus drei Untergestellen aus 100 % recycelbarem Polyethylen, die die Zusammenstellung von Couch- und Beistelltischen mit Platten aus verschiedenen Materialien und Größen ermöglichen.

    Spezifikation
    • ESSENS OCCASIONAL - Round base 45cm with height 40cm (top not included)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeres10110ba
    • ProduktfamilieESSENS
    • ProduktgruppeESSENS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)455
    • Tiefe (mm)455
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)23.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit