Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESC022XTA - Sitz B. 80cm
ESC022XTA - Sitz B. 80cm
ESC022XTA - Sitz B. 80cm
    INCLASS

    ESC022XTA - Sitz B. 80cm

    ESCALAS - Sitz B. 80cm

    ESC0220TA - ESC0225TA - ESC0227TA - ESC0229TA

    ESCALAS ist eine flexible Kollektion modularer Sofas und Bänke für moderne Lounge- und Wartebereiche. Die Kollektion zeichnet sich durch ein elegantes, ausgewogenes und zeitloses Design aus. ESCALAS-Sofas werden konfiguriert, indem verschiedene Elemente kombiniert werden, z. B.: Polstersitze mit oder ohne Rückenlehne, Arme unterschiedlicher Formate, Diskretionswände und Tischplatten, die auf einer horizontalen Plattform unterschiedlicher Größen befestigt werden. Das Ergebnis ist eine hoch-konfigurierbare Kollektion, mit der Sie traditionelle Sofas oder komplexe modulare Formen erstellen können, die sich leicht an die unterschiedlichsten Projekte und Räume anpassen lassen.

    Spezifikation
    • ESCALAS - Sitz B. 80cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerESC022XTA
    • ProduktfamilieESCALAS
    • ProduktgruppeESCALAS
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit