Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ITP0020 - Bürostuhl mit Synchronmechanik und Netzrückenlehne (schwarzes Gestell)
ITP0020 - Bürostuhl mit Synchronmechanik und Netzrückenlehne (schwarzes Gestell)
ITP0020 - Bürostuhl mit Synchronmechanik und Netzrückenlehne (schwarzes Gestell)
ITP0020 - Bürostuhl mit Synchronmechanik und Netzrückenlehne (schwarzes Gestell)
    INCLASS

    ITP0020 - Bürostuhl mit Synchronmechanik und Netzrückenlehne (schwarzes Gestell)

    ITEK PRO - Bürostuhl mit Synchronmechanik und Netzrückenlehne (schwarzes Gestell)

    ITEK PRO ist eine Kollektion von Bürostühlen, die mit fortschrittlichen ergonomischen Elementen ausgestattet sind, um einen hohen Grad an Komfort für alle Arten von Benutzern zu bieten. Die Kollektion zeichnet sich durch ihr markantes Design und die technische 3D-Netzrückenlehne aus, die eine perfekte Kombination aus Komfort und Modernität bietet. Darüber hinaus überzeugt der Stuhl mit allen Funktionalitäten, unter denen die synchronisierte Kippbewegung und die praktische Lordosenverstellung hervorstechen. Die Stühle können mit einem synchronisierten Kippmechanismus mit fünf Einrastpositionen und einem integrierten Sitz mit Höhen- und Tiefenverstellung ausgestattet werden. Die Stühle können auch mit verstellbaren oder festen Armlehnen sowie mit verschiedenen Fußgestellen und Rollen versehen werden.

    Spezifikation
    • ITEK PRO - Bürostuhl mit Synchronmechanik und Netzrückenlehne (schwarzes Gestell)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerITP0020
    • ProduktfamilieITEK PRO
    • ProduktgruppeITEK PRO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)670
    • Tiefe (mm)740
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)15.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit