Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAP0410MA - Tisch mit Regal
LAP0410MA - Tisch mit Regal
LAP0410MA - Tisch mit Regal
LAP0410MA - Tisch mit Regal
    INCLASS

    LAP0410MA - Tisch mit Regal

    LAPSE - Tisch mit Regal

    LAPSE ist ein umfangreiches modulares Programm, das über das klassische Konzept der Sitzgelegenheiten im Wartebereich hinausgeht. Das breite Spektrum an Elementen und Zubehörteilen und das spezielle Design der Module ermöglichen die Konfiguration endloser Kompositionen, die Wartebereiche in kollaborative Interaktionsräume verwandeln. Die Kollektion bietet eine breite Palette an Sitzmodulen, Ablagen und Verbindungselementen, die sich für die Anpassung an jeden Raum kombinieren lassen.

    Spezifikation
    • LAPSE - Tisch mit Regal

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLAP0410MA
    • ProduktfamilieLAPSE
    • ProduktgruppeLAPSE
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)540
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)720
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit