Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIN0550 - 5-Sitzer-Bank mit Sitzschalen aus Holz
LIN0550 - 5-Sitzer-Bank mit Sitzschalen aus Holz
LIN0550 - 5-Sitzer-Bank mit Sitzschalen aus Holz
LIN0550 - 5-Sitzer-Bank mit Sitzschalen aus Holz
LIN0550 - 5-Sitzer-Bank mit Sitzschalen aus Holz
LIN0550 - 5-Sitzer-Bank mit Sitzschalen aus Holz
    INCLASS

    LIN0550 - 5-Sitzer-Bank mit Sitzschalen aus Holz

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)

    LIN WOOD - 5-Sitzer-Bank mit Sitzschalen aus Holz

    LIN WOOD ist ein innovatives System aneinandergereihter Sitze, das entwickelt wurde, um stark frequentierte öffentliche Innenräume auszustatten. Mit einem zeitlosen und vielseitigen Design ist die Kollektion vollständig modular und ermöglicht die Erstellung mehrerer Konfigurationen. Das Gestell und die Armlehnen der Bänke bestehen vollständig aus einer Aluminiumlegierung, einem nachhaltigen Material, das die Herstellung widerstandsfähiger, leichter Bänke mit minimalem Wartungsaufwand und 100 % Recycling ermöglicht. Das System bietet Zwischenbeine und Verbindungstischplatten, die die Schaffung von Bänken mit verschiedenen Formen und unendlicher Länge ermöglichen. Die Kombination aus Aluminium, Holz und Polsterung ermöglicht die Schaffung von Bänken mit umfangreichen funktionalen Eigenschaften, die gleichzeitig bequem und einladend sind und den Räumen, in denen sie sich befinden, Wärme verleihen.

    Spezifikation
    • LIN WOOD - 5-Sitzer-Bank mit Sitzschalen aus Holz

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLIN0550
    • ProduktfamilieLIN WOOD
    • ProduktgruppeLIN WOOD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)2960
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)42.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit