Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAR0100 - Sessel B. 105cm
MAR0100 - Sessel B. 105cm
MAR0100 - Sessel B. 105cm
MAR0100 - Sessel B. 105cm
MAR0100 - Sessel B. 105cm
    INCLASS

    MAR0100 - Sessel B. 105cm

    MARCUS - Sessel B. 105cm

    MARCUS wurde von Christophe Pillet entworfen und ist eine Kollektion ikonischer Sofas, die für Lounge-, Geschäfts- oder Wohnräume konzipiert wurde. Die Kollektion zeichnet sich durch Eleganz, Komfort und ein ausgewogenes, zeitloses Design aus. Die originellen Füße aus Aluminiumguss verleihen dem Gesamtbild ein leichtes und schlankes Aussehen. Die MARCUS-Kollektion besteht aus Sofas in vier Größen, die aus hochwertigen Materialien hergestellt werden.

    Spezifikation
    • MARCUS - Sessel B. 105cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMAR0100
    • ProduktfamilieMARCUS
    • ProduktgruppeMARCUS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)690
    • Breite (mm)1050
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)54.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit