Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAR0260 - Sofa B. 260cm
MAR0260 - Sofa B. 260cm
MAR0260 - Sofa B. 260cm
    INCLASS

    MAR0260 - Sofa B. 260cm

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)

    MARCUS - Sofa B. 260cm

    MARCUS wurde von Christophe Pillet entworfen und ist eine Kollektion ikonischer Sofas, die für Lounge-, Geschäfts- oder Wohnräume konzipiert wurde. Die Kollektion zeichnet sich durch Eleganz, Komfort und ein ausgewogenes, zeitloses Design aus. Die originellen Füße aus Aluminiumguss verleihen dem Gesamtbild ein leichtes und schlankes Aussehen. Die MARCUS-Kollektion besteht aus Sofas in vier Größen, die aus hochwertigen Materialien hergestellt werden.

    Spezifikation
    • MARCUS - Sofa B. 260cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMAR0260
    • ProduktfamilieMARCUS
    • ProduktgruppeMARCUS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)690
    • Breite (mm)2600
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)101.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit