Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NIM0030MA - Stuhl mit Vierfußgestell aus Holz
NIM0030MA - Stuhl mit Vierfußgestell aus Holz
NIM0030MA - Stuhl mit Vierfußgestell aus Holz
NIM0030MA - Stuhl mit Vierfußgestell aus Holz
NIM0030MA - Stuhl mit Vierfußgestell aus Holz
    INCLASS

    NIM0030MA - Stuhl mit Vierfußgestell aus Holz

    NIM - Stuhl mit Vierfußgestell aus Holz (Sitzschale aus Holz)

    NIM wurde vom YONOH-Studio meisterhaft entworfen und ist eine Kollektion von Stühlen und Barhockern für den vielseitigen Einsatz, die sich durch ihr elegantes und funktionales Design auszeichnen. Die bequemen Holzsitze sind in naturfarbenem Eichen-, Buchen- und Walnussfurnier erhältlich, mit gepolstertem Sitz oder in zwei voll gepolsterten Varianten. Die voll gepolsterte Version kann im Gegensatz zur Sitzpolsterung einen dekorativen Keder als Kontur tragen. NIM-Stühle sind mit drei Arten von Gestellen erhältlich: Kufengestell und Vierfußgestell aus Metall oder Holz. Die Wärme der Holzsitzschale und die Textur der Polster inspirieren zu einladenden und freundlichen Umgebung sowohl im öffentlichen Raum als auch in privaten Wohnhäusern.

    Spezifikation
    • NIM - Stuhl mit Vierfußgestell aus Holz (Sitzschale aus Holz)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNIM0030MA
    • ProduktfamilieNIM
    • ProduktgruppeNIM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)4.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit