Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUM0050 - Höhenverstellbarer Beistelltisch
NUM0050 - Höhenverstellbarer Beistelltisch
NUM0050 - Höhenverstellbarer Beistelltisch
NUM0050 - Höhenverstellbarer Beistelltisch
    INCLASS

    NUM0050 - Höhenverstellbarer Beistelltisch

    NUME - Höhenverstellbarer Beistelltisch (Durchmesser 50cm)

    NUME ist eine Kollektion vielseitiger Beistelltische mit höhenverstellbarer oder fester Mittelsäule. Die Tische wurden für den flexiblen und transversalen Einsatz in einer Vielzahl von Kontexten und Umgebungen entwickelt. Durch die einstellbare Höhe können sie neben einem Sofa, einem Sessel oder einem Tisch verwendet werden. Die Tischplatten sind in drei runden Formaten erhältlich: Ø40cm, Ø50cm und Ø60cm oder im rechteckigen Format 35x55cm. Alle diese Größen können in Eichenfurnier, lackiertem MDF, weißem HPL, schwarzem HPL oder in schwarzem HPL FENIX NTM hergestellt werden. Für eine einfache Integration in verschiedene Räume und Projekte können die Metallfüße in allen Farben des INCLASS-Musterbuchs ausgeführt werden.

    Spezifikation
    • NUME - Höhenverstellbarer Beistelltisch (Durchmesser 50cm)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNUM0050
    • ProduktfamilieNUME
    • ProduktgruppeNUME
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)10.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit