Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PAU1230TA - Sofa mit gepolsterten Armlehnen B. 180cm
PAU1230TA - Sofa mit gepolsterten Armlehnen B. 180cm
PAU1230TA - Sofa mit gepolsterten Armlehnen B. 180cm
    INCLASS

    PAU1230TA - Sofa mit gepolsterten Armlehnen B. 180cm

    3.0 von 5 Sternen3.0(6 Bewertungen)

    PAU - Sofa mit gepolsterten Armlehnen B. 180cm

    PAU ist eine vielseitige Kollektion gepolsterter, modularer Elemente, die frei konfiguriert werden können, um sich an die unterschiedlichsten Räume und Umgebungen anzupassen. Die Kollektion besteht aus gepolsterten Sitzen und Sofas in verschiedenen Größen, die frei kombiniert werden können, um endlose Konfigurationen zu schaffen. Die Sofas sind mit vollständig gepolsterten Armlehnen oder mit Armlehnen aus Stahlplatte erhältlich. Die visuelle Identität der Kollektion zielt auf Neutralität und Zeitlosigkeit und ermöglicht maximale Integrationsmöglichkeiten in alle Arten von Projekten.

    Spezifikation
    • PAU - Sofa mit gepolsterten Armlehnen B. 180cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPAU1230TA
    • ProduktfamiliePAU
    • ProduktgruppePAU
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit