Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STK0020MA - Tischgestell aus Holz mit Höhe 38cm
STK0020MA - Tischgestell aus Holz mit Höhe 38cm
STK0020MA - Tischgestell aus Holz mit Höhe 38cm
STK0020MA - Tischgestell aus Holz mit Höhe 38cm
STK0020MA - Tischgestell aus Holz mit Höhe 38cm
STK0020MA - Tischgestell aus Holz mit Höhe 38cm
    INCLASS

    STK0020MA - Tischgestell aus Holz mit Höhe 38cm

    STIKS - Tischgestell aus Holz mit Höhe 38cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)

    STIKS wurde von Christophe Pillet entworfen und ist eine Kollektion vielseitiger Tische, die aus der Kombination eines originellen, vierbeinigen, zentralen Holzfußes und einer Tischplatte in verschiedenen Formaten und Materialien hervorgehen. Die Tischbeine bestehen aus Eichenholz und sind in zwei Höhen erhältlich, 40cm und 74cm. Das essenzielle Design zusammen mit der Wärme von Naturholz erleichtern die Integration in verschiedene Räume und Kontexte.

    Spezifikation
    • STIKS - Tischgestell aus Holz mit Höhe 38cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTK0020MA
    • ProduktfamilieSTIKS
    • ProduktgruppeSTIKS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)3.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit