Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TAI0640MA - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell aus Holz
TAI0640MA - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell aus Holz
TAI0640MA - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell aus Holz
    INCLASS

    TAI0640MA - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell aus Holz

    TAIA - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell aus Holz (gepolsterte Sitzschale)

    TAIA wurde von Simon Pengelly entworfen und ist eine breit aufgestellte Kollektion vielseitiger Armstühle, die sich durch ihr zeitloses Design mit umhüllenden und fließenden Formen auszeichnen. Eine komplette Stuhlfamilie, die Transversalität in Bezug auf Nutzung, Funktionalität und Komfort erfüllt. Die verschiedenen Stühle entstehen durch die Kombination aus bequemen Sitzschalen mit einer Vielzahl von Gestellvarianten, welche unterschiedliche Funktionen ermöglichen und trotzdem eine gemeinsame Ästhetik beibehalten. Die Sitzschalen aus Polypropylen sind in einer Auswahl zeitloser Farben erhältlich und können mit einem Sitzpolster ausgestattet oder für zusätzlichen Komfort vollständig gepolstert werden. Die unendlichen Anpassungsmöglichkeiten und die große Auswahl an verfügbaren Materialausführungen ermöglichen eine optimale Integration in unterschiedlichste Kontexte und Räume.

    Spezifikation
    • TAIA - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell aus Holz (gepolsterte Sitzschale)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTAI0640MA
    • ProduktfamilieTAIA
    • ProduktgruppeTAIA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)610
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)8.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit