Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TET8430 - Sofa B. 220cm mit Armlehnen B. 10cm
TET8430 - Sofa B. 220cm mit Armlehnen B. 10cm
    INCLASS

    TET8430 - Sofa B. 220cm mit Armlehnen B. 10cm

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)

    TETRIS - Sofa B. 220cm mit Armlehnen B. 10cm

    TETRIS ist ein modulares Sofasystem, das sich durch seine minimalistische, ausgewogene und zeitlose Ästhetik auszeichnet. Sein schlichtes Design und die große Vielfalt an verfügbaren Formaten erleichtern die Integration in die unterschiedlichsten Räume. Die Kollektion umfasst Beistelltische und Sofas mit Diskretionswänden, die sich ideal für die Schaffung intimer Räume in Großraumbüros, Co-Working-Spaces oder Lounge-Bereichen eignen. Die Kollektion ist in einer großen Auswahl an Materialien und Ausführungen erhältlich, um sich der Ästhetik jedes Projekts anzupassen.

    Spezifikation
    • TETRIS - Sofa B. 220cm mit Armlehnen B. 10cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTET8430
    • ProduktfamilieTETRIS
    • ProduktgruppeTETRIS
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)2200
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)62.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit