Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNN0055MA - Stuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
UNN0055MA - Stuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
UNN0055MA - Stuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
UNN0055MA - Stuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
UNN0055MA - Stuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
    INCLASS

    UNN0055MA - Stuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Holz

    UNNIA - Stuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Holz

    UNNIA wurde von Simon Pengelly entworfen und ist eine umfangreiche und vielseitige Kollektion von Stühlen, Armstühlen, Barhockern und Bänken mit einem einzigartigen Konzept der Kombination von Farben und Materialausführungen. Das Design ermöglicht die Kombination von Kunststoff- oder gepolsterten Sitzen und Rückenlehnen in ein oder zwei Farben mit einer Vielzahl von Fußgestellen, welche unterschiedliche Funktionen erfüllen. Dieses Konzept lädt dazu ein, unendlich viele personalisierte Designs zu kreieren, die sich an die Bedürfnisse verschiedener Kontexte, Räume und dekorativer Stile anpassen. Die UNNIA-Kollektion wurde mit dem renommierten „Design Guild Mark“ ausgezeichnet.

    Spezifikation
    • UNNIA - Stuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Holz

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUNN0055MA
    • ProduktfamilieUNNIA
    • ProduktgruppeUNNIA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)805
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit