Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNN0310 - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell + gepolsterte Armlehnen
INCLASS

UNN0310 - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell + gepolsterte Armlehnen

UNNIA TAPIZ - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell + gepolsterte Armlehnen

Die UNNIA TAPIZ-Kollektion umfasst alle Versionen mit voll gepolstertem Sitz und Rückenlehne aus der UNNIA-Familie und vervollständigt so das umfangreiche Sortiment an vielseitigen Stühlen. Die Kollektion teilt die gleiche Anpassungsphilosophie wie die UNNIA-Kollektion mit Kunststoffsitzen und -rücken: Die Möglichkeit, Sitze, Rückenlehnen und Armlehnen mit einer Vielzahl von Gestellen zu kombinieren, um unendlich viele kundenspezifische Designs mit unterschiedlichen Funktionen zu erstellen. Dank ihres raffinierten, zeitlosen und vielseitigen Designs wurde die UNNIA-Kollektion mit dem renommierten Designpreis "Design Guild Mark" ausgezeichnet.

Spezifikation
  • UNNIA TAPIZ - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell + gepolsterte Armlehnen

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUNN0310
  • ProduktfamilieUNNIA TAPIZ
  • ProduktgruppeUNNIA TAPIZ
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)805
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)6.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit