Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VAR0410 - Stuhl mit Vierfußgestell
VAR0410 - Stuhl mit Vierfußgestell
VAR0410 - Stuhl mit Vierfußgestell
VAR0410 - Stuhl mit Vierfußgestell
    INCLASS

    VAR0410 - Stuhl mit Vierfußgestell

    VARYA WOOD - Stuhl mit Vierfußgestell (stapelbar)

    Die VARYA WOOD-Kollektion ist eine transversale Kollektion von Stühlen, Barhockern und Bänken mit Holzsitzschale, die die Möglichkeiten der breiten VARYA-Familie erweitert und den gleichen transversalen, raffinierten und zeitlosen Geist bewahrt. Mit einem neutralen, aber freundlichen und einladenden Design, dank der Verwendung von Naturholzfurnieren, soll diese Kollektion Gemütlichkeit und Vielseitigkeit sowohl im Wohnbereich als auch im öffentlichen Raum vermitteln. Verschiedene Stühle, Armlehnstühle, Barhocker und Bänke entstehen durch die Kombination eleganter Holzsitzschalen mit einer Vielzahl von Gestellen, die eine der größten und vollständigsten Stuhlfamilien auf dem Markt bilden.

    Spezifikation
    • VARYA WOOD - Stuhl mit Vierfußgestell (stapelbar)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVAR0410
    • ProduktfamilieVARYA WOOD
    • ProduktgruppeVARYA WOOD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)515
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)4.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit