Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K 35 ECOSMART G
K 35 ECOSMART G
K 35 ECOSMART G
    Indel B

    K 35 ECOSMART G

    3.4 von 5 Sternen3.4(12 Bewertungen)
    Die Linie der K ECOSMART G Minibars ermöglicht Hoteliers umweltfreundliche und ultra-leise Produkte der letzten Generation mit einem exklusiven Design zu wählen. Dank der neuen Kompressoren, die die beste Leistung anbieten, und dank der Cyclopentane Isolierung, des Kühlgas (R600a) und der eutektischen Platte, die die Temperatur konstant in der Nacht halten (wenn der Kompressor ausgeschaltet ist), sind K ECOSMART G-Produkte Teil der A+++ Energie-Klasse mit einem um 79% reduzierten Verbrauch im Vergleich zu den Absorptionsminibars auf dem Markt. Der elektronische Timer setzt die Arbeitsphasen des Kompressors. Minimum 6 Stunden über 24 (der Energieverbrauch ist extrem niedrig). Das SMART-System kontrolliert das Ein- und Ausschalten des Kompressors auf der Grundlage der Anwesenheit oder Abwesenheit des Gastes im Raum. Die Verwendung des Smart System erfordert die Anwesenheit eines Energiespargeräts im Raum: einen Kartenhalter entwickelt, um Energie zu sparen. Um zu funktionieren, verlangt der Smart System keinen elektronischen Zeitgeber oder Fernbedienung. *** G: Globale 50/60 Hz ***
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK35ECOSMARTG
    • ProduktfamilieMinibars
    • ProduktgruppeECOSMART
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)399
    • Breite (mm)553
    • Tiefe (mm)417
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_32
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFridge-freezers
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-21 23 39 17 11
    • OmniClassTitelResidential Beverage Bars
    • CSIUniFormatIICodeD5090
    • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit