Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
    Infraca
    Archiviert

    Rapid Fold-up Door

    Rapid fold up door is a high speed door with a steel reinforced canvas and nylon straps. It is an ideal door for areas where there are draughts or pressure differentials, both inside and outside, as it has a high degree of wind resistance (class 3).

    A custom-made door that can be personalized in terms of color, vinyl and windows as well as with different options of automation systems to facilitate its opening without contact.

    The main advantages of Rapid fold up doors are:

    • Reduction of the air currents (wind resistance class 3).
    • High manoeuvring speed with low noise level.
    • High resistance to corrosion.
    • Pre-assembled/pre-painted door.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRapid-Fold-up-Door
    • ProduktfamilieIndustrial Doors
    • ProduktgruppeRapid doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
    • OmniClassNummer23-17 11 45 17
    • OmniClassTitelRapid Opening Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit