Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOLA LOUNGE X
Inno

KOLA LOUNGE X

Google-Übersetzung,
Der neue Kola Lounge X ist ein drehbarer Loungesessel. Die ästhetisch und gewichtsmäßig leichte Stuhlfamilie passt sowohl in öffentliche als auch private moderne Innenräume. Die aus 100 % recycelbarem Polyesterfilz gefertigte Sitzfläche ist Teil der tragenden Konstruktion. Es hat auch große akustische Absorptionskapazitäten. Das gepolsterte Kissen bietet zusätzlichen Komfort und ermöglicht die Verwendung verspielter Farben. Die Kola-Stühle sind feuerbeständig und leicht zu reinigen. Die Kola-Familie umfasst einen Sessel, einen Schaukelstuhl, einen Besprechungs- oder Esszimmerstuhl mit verschiedenen Beinoptionen und einen stapelbaren kleinen Stuhl mit oder ohne Armlehnen oder mit Kreuzbein für Besprechungsanwendungen. Kola wurde mit dem red dot award: product design 2012, dem Fennia Prize 2012 und dem Good Design Award 2010 ausgezeichnet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkola_lounge_x
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)810
  • Tiefe (mm)660
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit