Effizienz durch die Decke
Kürzere Kanalwege, die durch Entlüften des Trockners direkt durch das Dach entstehen, können die Trocknungseffizienz verbessern und die Ansammlung von Flusen verringern. Bisher gab es jedoch keine Dachabschlüsse, die alle strengen Anforderungen an die Trocknerentlüftung erfüllten. Der neue DryerJack® wurde speziell für Trockner entwickelt. Sie erfüllen oder übertreffen alle gesetzlichen Anforderungen und liefern eine hervorragende Luftstromeffizienz.
Die DryerJack-Leistung wurde nach den gleichen Qualitätsstandards wie die Dryerbox® gebaut und hat sich über die Zeit bewährt.
Vorteile der Dachentlüftung
Flaches Modell 477
Der DryerJack® wird in den USA robust gebaut. Das fortschrittliche Modell 477 ist aus dickwandigem Galvalume®-Stahl tiefgezogen und für eine luftstromeffiziente Leistung mit niedrigem Profil ausgelegt. Die breite Öffnung der Haube, die durch einen patentierten, gebogenen Dämpfer geschützt ist, ist für Reinigungswerkzeuge zugänglich und erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen für eine ordnungsgemäße Belüftung eines Trockners.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |