Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
101 Recessed Expansion Joint Mount
Archiviert

101 Recessed Expansion Joint Mount

The 101 recess wall + ceiling expansion joint system features a single seal that comes in a variety of colors to coordinate with your wall finish. The 101 is adaptable to any 16mm wall and ceiling finish.
Spezifikation
  • *Dual durometer seal provides secure fit and optimal flexibility *Seals absorb limited serviceable seismic movement *Recessed mount frame for minimal sightline *Interior and exterior applications *Adaptable to any 16mm wall and ceiling finsihes including drywall, plaster, and tile *Snap-on design for easy on site assembly *Easy to clean flush seals *Low profile wall mounted frame optional for wall to corner condition, minimizes sightlines at corners *Mill finish aluminum *Standard seal color: black, beige, gray, off white, and bright white. Custom colors available upon request
Technische Spezifikation
  • Referenznummer101-Recessed-Expansion-Joint-Mount
  • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
  • ProduktgruppeExpansion Joint System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit