Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BioPrism Solid Surface Custom Shower Receptor
inpro
Archiviert

BioPrism Solid Surface Custom Shower Receptor

Features and Benefits
  • Solid pour of non-porous, BioPrism™ Solid Surface homogenous material.
  • BioPrism™ Solid Surface is manufactured using an industry leading bioresin blend containing rapidly renewable and recycled material
  • Solid surface material throughout makes stronger receptor for commercial use versus less substantial, traditional receptors which are backfilled with foam.
  • Select custom entryway options including ADA-compliant beveled transitional edge, ADA-compliant flush roll in or curb design
  • Custom made to fit your size requirements (up to 62" x 72" or 30 sq/ft) and drain location at no extra cost.
  • Custom sized drain hole - sizes can meet InPro standards or accommodate another manufacturer's drain.
  • Oatey® brass drain included
  • Select your desired water barrier height.
  • Available in 10 solid surface colors
Key Specifications
  • Custom size up to 60" x 72" or 30 sq/ft
  • Solid fill of solid surface material, minimum 3/4" thick.
  • Load tested up to 2,500 lbs
  • 10 year warranty
  • Non-skid surface standard - industry leading coefficient of friction rating
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2397-198
  • ProduktfamilieShower Receptors
  • ProduktgruppeEndurant™ Washroom Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-11-01
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit