Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M2 Closed | Fliesenschubladenelement
M2 Closed | Fliesenschubladenelement
M2 Closed | Fliesenschubladenelement
    INSCA
    Archiviert

    M2 Closed | Fliesenschubladenelement

    M2 Closed ist ein Schubladenelement zur Präsentation von Fliesen der Serie I Nostri Banchi. 

    Dieses geschlossene Musterdisplay verfügt über zwei Schubladen mit Auszügen und ein Innenfachsystem, das die übersichtliche Aufbewahrung von Keramikfliesen mit einer Breite von bis zu 610 mm, einer Höhe von bis zu 300 mm und einer maximalen Dicke von 12 mm ermöglicht.

    Dank seines modularen Aufbaus und der Möglichkeit, sowohl Abmessungen als auch Oberflächen individuell anzupassen, lässt sich M2 Closed problemlos an die Anforderungen jedes Präsentationsprojekts anpassen.

    Spezifikation
    • Oberfläche: Weiß

      Oberflächen: Alte Eiche, Vicenza, Silber, Anthrazit und Schwarz.

      Schubladenbreite: 61 oder 101

      Fliesenstärke: Maximal 12 mm

      Abmessungen: 985 x 720 x 876 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerm2-closed-tile-drawer-unit
    • ProduktfamilieI Nostri Banchi Serie
    • ProduktgruppeTechnical bench for displaying tiles
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)985
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)876
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Modularer Raum
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit