Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST

    Altea 2.9 XLHBST

    Google-Übersetzung,

    Vollständig gepolsterter Sessel mit hoher Rückenlehne und 5-Speichen-Fußkreuz aus poliertem Aluminium auf Rollen. Höhenverstellbar mit Dreh- und Neigemechanismus. Armhöhe 66,5 – 73,5 cm/26,2″ – 29″

    Spezifikation
    • Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraltea-2-9-XLHBST
    • ProduktfamilieSandler
    • ProduktgruppeInclass Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-15
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)27.6
    • Tiefe (Inches)27.6
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)46.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit