Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1

    Arum 1.1

    Google-Übersetzung,

    Stapelbarer Sessel mit Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen und 4-Fuß-Gestell aus Stahlrohr. Greenguard-zertifiziert

    Spezifikation
    • ARUM is an iconic armchair designed for a transversal use in a wide diversity of contexts. A unique armchair that stands out by its elegant curves, lightness and welcoming comfort. The embracing backrest is pleasant to the touch, flowing and ergonomic while the seat has a smooth shape as a river stone. The structure is made of steel and the seat and backrest are made of polypropylene. ARUM armchairs are available in a wide selection of colours that allow broad customization possibilities and facilitate its integration in diverse environments and spaces.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarum-1-1
    • ProduktfamilieSandler
    • ProduktgruppeInclass Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30.1
    • Breite (Inches)23.2
    • Tiefe (Inches)19.7
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)12.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit