Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cajal 7.2
Cajal 7.2
Cajal 7.2
Cajal 7.2

    Cajal 7.2

    Google-Übersetzung,

    Gepolstertes Taschenfedersofa mit Sperrholz aus geformtem hochelastischem Polyurethanschaum auf pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Die Sitzkollektion Cajal zelebriert die modernistische Klarheit der Struktur mit dem Akzent auf dem freiliegenden Rahmen. Gunilla Allard erklärt, dass das sichtbare Stahlrohr in ihrem Design die Rückseite umschließt, „wie ein Federstrich oder ein Cajal-Stift“.

    Spezifikation
    • Available as a small or large sofa, and an easy chair, Cajal emphasizes comfort, with added support for the lower back. Parallel seams on the sofa back add rhythm and character. Combining monochrome or contrasting upholstery and colorful powder coated or chromed steel tubing colors offers a wide range of style expressions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercajal-7-2
    • ProduktfamilieInspec
    • ProduktgruppeLammhults Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30.3
    • Breite (Inches)78.7
    • Tiefe (Inches)25.6
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (lbs)182.98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13 15
    • OmniClassTitelResidential Sofas
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA