Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cinema 6.1
Cinema 6.1
Cinema 6.1

    Cinema 6.1

    Google-Übersetzung,

    Sessel mit gepolstertem Sitz und Rückenlehne auf Sperrholzbasis aus geformtem hochelastischem Polyurethanschaum, auf pulverbeschichteten oder verchromten Stahlrohrbeinen mit Lederarmbezügen. Cinema ist ein Modell für Effizienz in Stil und Ausführung, mit außergewöhnlichem Komfort und bescheidenem Platzbedarf. Gunilla weist auf ihre Inspiration für Cinema hin, die in den Sitzen von Sportwagen zu finden ist: kunstvolle Ledernähte und starker Stützkomfort in einem bescheidenen Raum.

    Spezifikation
    • A Cinema foot stool and a Cinema sofa complete the Cinema collection. Cinema comes in fabric or leather, with powder coated or chromium plated steel tubing.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercinema-6-1
    • ProduktfamilieInspec
    • ProduktgruppeLammhults Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30.7
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)29.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (lbs)36.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEasy chairs
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit