Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
cinema 7.1 Sofa
cinema 7.1 Sofa
cinema 7.1 Sofa
cinema 7.1 Sofa

    cinema 7.1 Sofa

    Google-Übersetzung,

    EINE FEIER DES SKANDINAVISCHEN DESIGNS

    Sofa mit gepolstertem Sitz und Rückenlehne auf Sperrholzbasis aus geformtem hochelastischem Polyurethanschaum, auf pulverbeschichteten oder verchromten Stahlrohrbeinen mit Lederarmbezügen.

    Um

    Cinema ist ein Modell für Effizienz in Stil und Ausführung, mit außergewöhnlichem Komfort und bescheidenem Platzbedarf. Gunilla weist auf ihre Inspiration für Cinema hin, die in den Sitzen von Sportwagen zu finden ist: kunstvolle Ledernähte und starker Stützkomfort in einem bescheidenen Raum.

    Varianten

    Ein Cinema-Fußhocker und ein Cinema-Sofa vervollständigen die Cinema-Kollektion. Cinema gibt es in Stoff oder Leder, mit pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr.

    Spezifikation
    • Easy chair/Sofa
      Available with a frame of Ø16 mm and 19 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Seat with nosag spring. Seat and back with injected expanded polyurethane foam. Leather arm covers.

      Stool
      Legs of Ø19 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Base of wood. Cold processed polyether foam.
      Upholstery: fabric or leather

      Stool Options
      Stitched seams in divergent color

      Weight
      7.5 kg

      inspec / Sandler Code: CINEMA-7.1-CHR-COM

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercinema-7-1-sofa
    • ProduktfamilieInspec
    • ProduktgruppeLammhults Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
    • Klassifizierung12 58 13
    • Format2014TitelCouches and Loveseats
    • OmniClassNummer23-21 23 13 15
    • OmniClassTitelResidential Sofas
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit