Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2

    Dunas Lounge 5.2

    Google-Übersetzung,

    Gepolsterter Loungesessel mit hoher Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium mit Selbstrücklauf. Greenguard-zertifiziert

    Spezifikation
    • The new DUNAS LOUNGE collection extends the possibilities of the renowned DUNAS family. An exclusive collection of refined and elegant lounge armchairs, designed to bring style and comfort into corporate, hospitality, or residential environments. The collection comprises armchairs with high or medium backrest and a matching ottoman. Both the armchairs and ottoman can be customized with a wide variety of upholstery fabrics and leathers. The base is equipped with self-return swivel movement and can be finished in polished or painted aluminum.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdunas-lounge-5-2
    • ProduktfamilieSandler
    • ProduktgruppeInclass Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)36.8
    • Breite (Inches)30.9
    • Tiefe (Inches)30.7
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)40.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit