Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
grade 2.9

grade 2.9

Google-Übersetzung,

Sessel mit vollständig gepolsterter Sitzfläche aus recyceltem Polypropylen auf Kufengestell aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Stapelbar und verknüpfbar. Grade bringt mit seiner subtil reliefierten, recycelbaren Polypropylenschale und der Auswahl an Materialien und Farbschemata ein neues Niveau an Designraffinesse in die Kategorie der stapelbaren Kunststoffschalenstühle. Fünf Ebenen oder „Grade“ von Reliefs sind in die Rückseite von Grade eingeformt und verleihen der Form des Stuhls einen visuellen Rhythmus.

Spezifikation
  • Grade chair and armchair comes with a seat shell in 5 different colors, and has a steel frame in chrome or powder coat matching the shell color. In addition, Grade is also available with a sled base, a 4- or 5-feet swivel base alternatively with wooden legs. The seat shell is offered with upholstered seat or fully upholstered.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergrade-2-9
  • ProduktfamilieInspec
  • ProduktgruppeLammhults Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)30.7
  • Breite (Inches)22.8
  • Tiefe (Inches)21.3
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (lbs)14.77
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 52 13
  • Format2014TitelChairs
  • OmniClassNummer23-21 23 13 11
  • OmniClassTitelResidential Chairs
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit