Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
grade plus 2.5

grade plus 2.5

Google-Übersetzung,

Sessel mit Sitz aus recyceltem Polypropylen auf einem pulverbeschichteten oder verchromten Freischwinger-Stahlrahmen. Mit seiner abgestuften Schale, die der Serie auch seinen Namen gegeben hat, hat Grade Plus ein einzigartiges Design und einen eigenen Ausdruck, der unabhängig von Modell und Rahmen wiedererkannt wird. Mit der in die Schale integrierten Armlehne haben die Designer Johannes Foersom und Peter Hiort-Lorenzen ein zeitloses und großzügiges Modell geschaffen, das hohen Komfort in vielen unterschiedlichen Sitzpositionen in den Mittelpunkt stellt.

Spezifikation
  • The shell comes in five colors: white-grey, graphite, beige, dark red or black. Grade Plus is offered in a variety of frames and an upholstered seat as an option.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergrade-plus-2-5
  • ProduktfamilieInspec
  • ProduktgruppeLammhults Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)31.5
  • Breite (Inches)23.2
  • Tiefe (Inches)21.7
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (lbs)16.98
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 52 13
  • Format2014TitelChairs
  • OmniClassNummer23-21 23 13 11
  • OmniClassTitelResidential Chairs
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit