Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plania PL30230
Plania PL30230
Plania PL30230
Plania PL30230
Plania PL30230

    Plania PL30230

    Google-Übersetzung,

    104 cm hohe Aluminium-Bockbeine mit Kabelausgang für 90 cm breite Plania-Tischplatten. Epoxidharz-Finish

    Spezifikation
    • With an architectural, pure and timeless aesthetic, PLANIA is a complete collection of transversal tables that blends performance, flexibility, and design. The PLANIA table system offers both single top tables in a wide range of sizes and big modular tables with sectional tops of endless dimensions. The collection has broad customization possibilities to facilitate its integration in private, corporate, or public spaces.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplania-pl30230
    • ProduktfamilieSandler
    • ProduktgruppeInclass Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)41
    • Breite (Inches)36
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)7.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit